Danfoss logo
OD 030B0055

Öljysuuttimet, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Puolikiinteä

030B0105

0.75GAL 60B OD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.94 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.75 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.75GAL 60B OD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° B OD **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm