Danfoss logo
OD-B nozzle

Öljysuuttimet, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B0099

31.50GAL 45B OD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]122.48 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]31.50 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus31.50GAL 45B OD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionOD SUUTIN 31,5 GAL 45AST B
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.027 Kilogram
Nettopaino0.026 Kilogram
Määrä0.02 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425001840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm