Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Öljysuuttimet, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B0067

3.00GAL 45B OD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]11.62 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]3.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus3.00GAL 45B OD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 45° B OD **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodatinluokka [µm]140
Suodattimen tyyppiMonel-sihti
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425007323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm