Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Öljysuuttimet, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Ontto

030H8720

1.00GAL 80H LE

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]3.72 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.00GAL 80H LE
LE tippumisenestoventtiiliKyllä
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° H LE
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-asiakirjan tuotenimiLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodatinluokka [µm]30
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiLE
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.02 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm