Danfoss logo
OD 030F6916

Öljysuuttimet, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Solid

030B0447

0.60GAL 80S LE VIESSMANN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.37 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.60 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.60GAL 80S LE VIESSMANN
LE tippumisenestoventtiiliKyllä
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° S LE
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrocab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP-asiakirjan tuotenimiLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]30
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiLE
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425052835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm