Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Öljysuuttimet, HVO, 1.26 kg/h, 16.4 kW, 60 °, Solid

030B0604

16.4 kW/h 60° S HVO

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.26 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus16.4 kW/h 60° S HVO
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 16.4 kW/h x 60° S HVO
MuotoKartiomainen
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP-asiakirjan tuotenimiNozzle HVO
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
Teho [kW]16.4 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHVO
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424539092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm