Danfoss logo
HR 030H9903

Öljysuuttimet, HR, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 60 °, Ontto

030H7910

0.55GAL 60HR CEN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.11 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.55 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.55GAL 60HR CEN
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° HR CEN **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD-HR/SR Nozzle
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäHR
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHR
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425032691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm