Öljysuuttimet, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid
030F7858
0.50GAL 60SR CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
030F7858
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 0.50GAL 60SR CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister ** |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Pyöreä |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OD-HR/SR Nozzle |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Solid |
| sumutuskuvion merkintä | SR |
| Suodatinluokka [µm] | 45 |
| Suodattimen tyyppi | Sintraus |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | SR |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.033 Kilogram |
| Nettopaino | 0.032 Kilogram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |