Danfoss logo
SR 030F7908

Öljysuuttimet, SR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Solid

030F5904

0.40GAL 45SR CEN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.46 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.40 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.40GAL 45SR CEN
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 45° SR CEN **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD-HR/SR Nozzle
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäSR
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiSR
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425032967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm