Danfoss logo
SR 030F7908

Öljysuuttimet, SR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Solid

030F5866

0.75GAL 45SR CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kapasiteetti [kg/h]2.94 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.75 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.75GAL 45SR CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 45° SR CEN Blister **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD-HR/SR Nozzle
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäSR
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiSR
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425048623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm