Öljysuuttimet, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Ontto
030H8029
1.65GAL 80HD
030H8029
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 6.40 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 1.65GAL 80HD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Teräs |
| Material Description | 1.65GAL 80HD |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Pyöreä |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | D-Steel Nozzles - HD |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | HD |
| Suodatinverkko | 120 |
| Suodattimen tyyppi | Ruostumaton sihti |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | HD |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.025 Kilogram |
| Määrä | 0.017 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |