Danfoss logo
HD 030H4022

Öljysuuttimet, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Ontto

030H6029

1.65GAL 60HD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]6.40 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.65 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.65GAL 60HD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Material Description1.65GAL 60HD
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP-asiakirjan tuotenimiD-Steel Nozzles - HD
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäHD
Suodatinverkko120
Suodattimen tyyppiRuostumaton sihti
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.017 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425063930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm