Danfoss logo
HD 030H4022

Öljysuuttimet, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Ontto

030H6028

1.50GAL 60HD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]5.84 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.50 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.50GAL 60HD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Material Description1.50GAL 60HD
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP-asiakirjan tuotenimiD-Steel Nozzles - HD
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäHD
Suodatinluokka [µm]30-40
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.028 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.018 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425063947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm