Öljysuuttimet, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 60 °, Ontto
030H6012
0.60GAL 60HFD
030H6012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kapasiteetti [kg/h] | 2.31 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 0.60GAL 60HFD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Teräs |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | 0.60GAL 60HFD |
| Muoto | Pyöreä |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | HFD |
| Suodatinluokka [µm] | 30-40 |
| Suodattimen tyyppi | Kaksoissuodatin (sintraus) |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | HFD |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.025 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064234 |