Danfoss logo
HFD 030H8008

Öljysuuttimet, HFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 60 °, Ontto

030H6008

0.50GAL 60HFD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kapasiteetti [kg/h]1.93 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.50 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.50GAL 60HFD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Ominaisuudet
Arvo
Material Description0.50GAL 60HFD
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäHFD
Suodatinluokka [µm]30-40
Suodattimen tyyppiKaksoissuodatin (sintraus)
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHFD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.03 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.017 Liter
EAN/UPC5702425064357