Danfoss logo
HD 030H4022

Öljysuuttimet, HD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Ontto

030H4032

2.00GAL 45HD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]7.56 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]2.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus2.00GAL 45HD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Material Description2.00GAL 45HD
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP-asiakirjan tuotenimiD-Steel Nozzles - HD
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäHD
Suodatinverkko120
Suodattimen tyyppiRuostumaton sihti
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiHD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.017 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425063923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm