Öljysuuttimet, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Solid
030F8032
2.00GAL 80SD
030F8032
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapasiteetti [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 2.00GAL 80SD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Teräs |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | 2.00GAL 80Sd |
| Muoto | Pyöreä |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | D-Steel Nozzles - SD |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Solid |
| sumutuskuvion merkintä | SD |
| Suodatinverkko | 120 |
| Suodattimen tyyppi | Ruostumaton sihti |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | SD |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.031 Kilogram |
| Nettopaino | 0.025 Kilogram |
| Määrä | 0.017 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |