Danfoss logo
SD 030F4030

Öljysuuttimet, SD, 1.1 gal/h, 4.3 kg/h, 80 °, Solid

030F8022

1.10GAL 80SD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]4.30 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.10 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.10GAL 80SD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Material Description1.10GAL 80SD
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP-asiakirjan tuotenimiD-Steel Nozzles - SD
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäSD
Suodatinluokka [µm]30-40
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiSD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.017 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425063466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm