Danfoss logo
SFD 030F8008

Öljysuuttimet, SFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Solid

030F4010

0.55GAL 45SFD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kapasiteetti [kg/h]2.13 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.55 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.55GAL 45SFD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Ominaisuudet
Arvo
Material Description0.55GAL 45SFD
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäSFD
Suodatinluokka [µm]30-40
Suodattimen tyyppiKaksoissuodatin (sintraus)
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiSFD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.028 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.017 Liter
EAN/UPC5702425063596