Danfoss logo
SFD 030F8008

Öljysuuttimet, SFD, 0.35 gal/h, 1.38 kg/h, 45 °, Solid

030F4003

0.35GAL 45SFD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kapasiteetti [kg/h]1.38 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.35 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.35GAL 45SFD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiTeräs
Ominaisuudet
Arvo
Material Description0.35GAL 45SFD
MuotoPyöreä
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäSFD
Suodatinluokka [µm]30-40
Suodattimen tyyppiKaksoissuodatin (sintraus)
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiSFD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.03 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.018 Liter
EAN/UPC5702425063473