Danfoss logo
ES 030F8308

Öljysuuttimet, ES, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Solid

030F8304

0.40GAL 80ES

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.20 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.40 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.40GAL 80ES
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° ES
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrobc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäES
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiES
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.02 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425014024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm