Danfoss logo
ES 030F8308

Öljysuuttimet, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.25 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.75 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.75 GAL 60° ES - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroe84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäES
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiES
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.03 Kilogram
Nettopaino0.027 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm