Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Teollisuuspakkaus

057H8816

OBC 82.12 OEM, Matala alijännitesuoja
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta2
CE-hyväksyttyOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esihuuhteluaika [s]13 "
Esisytytysaika [s]13 "
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Jälkihuuhteluaika [s]0 "
Jälkisytytysaika [s]15 "
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOBC 82.12 OEM, Matala alijännitesuoja
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]253 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]195 V
TuoteryhmäÖljypoltinsäätimet
TuotetyyppiOBC 80 -sarja
Turva-aika [s]10 "
UL-hyväksyttyOut of scope
Vaiheiden määrä2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.139 Kilogram
Nettopaino0.133 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504