Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Yksittäispakkaus
057H8710
OBC 85B.10 PALVELU
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
057H8710
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 tai 2 vaihetta | 2 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esihuuhteluaika [s] | 13 " |
| Esisytytysaika [s] | 13 " |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Jälkihuuhteluaika [s] | 90 " |
| Jälkisytytysaika [s] | 15 " |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | OBC 85B.10 PALVELU |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Oil burner control 85B.10 ( Multi pack ) |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 253 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 195 V |
| Tuoteryhmä | Öljypoltinsäätimet |
| Tuotetyyppi | OBC 80 -sarja |
| Turva-aika [s] | 10 " |
| UL-hyväksytty | Out of scope |
| Vaiheiden määrä | 2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.196 Kilogram |
| Nettopaino | 0.19 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.973 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123887 |