Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 1, Yksittäispakkaus

057H8708

OBC 81A.10 PALVELU
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esihuuhteluaika [s]13 "
Esisytytysaika [s]13 "
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Jälkihuuhteluaika [s]0 "
Jälkisytytysaika [s]15 "
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOBC 81A.10 PALVELU
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]253 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]195 V
TuoteryhmäÖljypoltinsäätimet
TuotetyyppiOBC 80 -sarja
Turva-aika [s]10 "
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.193 Kilogram
Nettopaino0.189 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870