Danfoss logo
OBC_057H8706_R

Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 1, Yksittäispakkaus

057H8706

OBC 81A.12 PALVELU
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esihuuhteluaika [s]13 "
Esisytytysaika [s]13 "
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Jälkihuuhteluaika [s]0 "
Jälkisytytysaika [s]5 "
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOBC 81A.12 PALVELU
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]253 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]195 V
TuoteryhmäÖljypoltinsäätimet
TuotetyyppiOBC 80 -sarja
Turva-aika [s]10 "
UL-hyväksyttyOut of scope
Vaiheiden määrä1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.192 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.945 Liter
EAN/UPC5702425123856