Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Yksittäispakkaus

057H8705

OBC 84.10 PALVELU
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta2
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esihuuhteluaika [s]25 "
Esisytytysaika [s]25 "
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Jälkihuuhteluaika [s]0 "
Jälkisytytysaika [s]2 "
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOBC 84.10 PALVELU
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]253 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]195 V
TuoteryhmäÖljypoltinsäätimet
TuotetyyppiOBC 80 -sarja
Turva-aika [s]5 "
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.197 Kilogram
Nettopaino0.195 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849