Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Yksittäispakkaus

057H8107

OBC 82A.12 PALVELU
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta2
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esihuuhteluaika [s]13 "
Esisytytysaika [s]13 "
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Jälkihuuhteluaika [s]0 "
Jälkisytytysaika [s]5 "
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOBC 82A.12 PALVELU
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionOBC 82A.12 RELE
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]253 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]195 V
Sytytyksen jälkeen5
TuoteryhmäÖljypoltinsäätimet
TuotetyyppiOBC 80 -sarja
Turva-aika [s]10 "
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.206 Kilogram
Nettopaino0.194 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.996 Liter
EAN/UPC5702425080401