Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Sytytyslaitteet, EBI4 LP 1P, Toisiohuippujännite [kV]: 12, Syöttöjännite [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Kotelointi: Vakiomalli

052F4253

EBI4 LP 1P VAKIO SYTYTYSLAITE 230 V OEM
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sytytyslaitteet

Suositeltu korvaava tuote: 052F4236

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]60.0 VA
Ensiötaajuus [Hz]50/60
Ensiövirta [A]0.25 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiVakiomalli
Kotelointiluokka ensisijainenIP40
KuvausEBI4 LP 1P VAKIO SYTYTYSLAITE 230 V OEM
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Pääsulake [A] [Min.]10 A
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-asiakirjan tuotenimiIgnition unit EBI4 1P
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]255 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]187 V
Toisiohuippujännite [kV]12
TuoteryhmäSytytyslaitteet
TuotetyyppiEBI4 LP 1P
Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA]30 mA
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.239 Kilogram
Nettopaino0.234 Kilogram
Määrä0.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm