Danfoss logo
EBI4 052F4031

Sytytyslaitteet, EBI4 HPM, Toisiohuippujännite [kV]: 2 x 7.5, Syöttöjännite [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Kotelointi: Spesiaali

052F4033

EBI4 HPM ERIKOISKOTELON SYTYTYSYKSIKKÖ 230 V

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]90.0 VA
Ensiötaajuus [Hz]50/60
Ensiövirta [A]0.40 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
HyväksyntäCEUKCA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiSpesiaali
Kotelointiluokka ensisijainenIP40
KuvausEBI4 HPM ERIKOISKOTELON SYTYTYSYKSIKKÖ 230 V
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionEBI4 HPM SYTYSMUUNTAJA 230V
Pääsulake [A] [Min.]10 A
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-asiakirjan tuotenimiIgnition unit EB14
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]255 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]187 V
Toisiohuippujännite [kV]2 x 7.5
TuoteryhmäSytytyslaitteet
TuotetyyppiEBI4 HPM
Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA]48 mA
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.321 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Määrä0.402 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425074936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm