Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Sytytyslaitteet, EBI4 CM, Toisiohuippujännite [kV]: 2 x 7.5, Syöttöjännite [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Kotelointi: Vakiomalli

052F4234

EBI4 CM VAKIO SYTYTYSLAITE 230 V OEM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]60.0 VA
Ensiötaajuus [Hz]50/60
Ensiövirta [A]0.25 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
HyväksyntäCEUKCA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiVakiomalli
Kotelointiluokka ensisijainenIP40
KuvausEBI4 CM VAKIO SYTYTYSLAITE 230 V OEM
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Pääsulake [A] [Min.]10 A
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-asiakirjan tuotenimiIgnition unit EB14
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]255 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]187 V
Toisiohuippujännite [kV]2 x 7.5
TuoteryhmäSytytyslaitteet
TuotetyyppiEBI4 CM
Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA]30 mA
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.295 Kilogram
Nettopaino0.294 Kilogram
Määrä0.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425074905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm