Sytytyslaitteet, EBI4 M 120 V, Toisiohuippujännite [kV]: 2 x 7.5, Syöttöjännite [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Kotelointi: Vakiomalli
052F4262
EBI4 M VAKIO SYTYTYSLAITE 120 V OEM
052F4262
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiankulutus [VA] | 50.0 VA |
| Ensiötaajuus [Hz] | 50/60 |
| Ensiövirta [A] | 0.40 A |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(c)-I |
| Hyväksyntä | UKCA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointi | Vakiomalli |
| Kotelointiluokka ensisijainen | IP40 |
| Kuvaus | EBI4 M VAKIO SYTYTYSLAITE 120 V OEM |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M 120V I pack |
| Pääsulake [A] [Min.] | 10 A |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ignition unit EB14 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 120 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 132 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 102 V |
| Toisiohuippujännite [kV] | 2 x 7.5 |
| Tuoteryhmä | Sytytyslaitteet |
| Tuotetyyppi | EBI4 M 120 V |
| Turvakytkentä, oikosulkuvirta [mA] | 40 mA |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.235 Kilogram |
| Nettopaino | 0.234 Kilogram |
| Määrä | 0.168 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |