Danfoss logo
030L4606_F

Hago-vesisuuttimet, M, 15 gal/h, 80 °, Puolikiinteä

030L4667

SUUTIN M - 15 MESSINKI HAGO
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Atomizing water spray nozzles types M & MW

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [USgal/h]15.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSUUTIN M - 15 MESSINKI HAGO
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]100 psi vesi, @ 31 SSU, painovoima 1,0
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionDel - 030L4667 M-15 Brass Blister 50 pcs
MerkkiHago
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrocbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e
SCIP-asiakirjan tuotenimiM - 15 BRASS HAGO
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
Suodatinverkko120
Suodattimen tyyppiSihti
TuoteryhmäHago-vesisuuttimet
TuotetyyppiM
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.013 Kilogram
Nettopaino0.011 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425204463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm