Danfoss logo
030L4606_F

Hago-vesisuuttimet, MW, 11 gal/h, 120 °, Ontto

030L4621

SUUTIN MW - 11 RUOSTUMATON TERÄS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [USgal/h]11.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSUUTIN MW - 11 RUOSTUMATON TERÄS
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]100 psi vesi, @ 31 SSU, painovoima 1,0
Materiaalin tyyppiTeräs
Material DescriptionMW - 11 STAINLESS STEEL
MerkkiHago
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrocbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e
SCIP-asiakirjan tuotenimiM - 15 BRASS HAGO
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]120 °
SumutuskuvioOntto
Suodatinverkko120
Suodattimen tyyppiSihti
TuoteryhmäHago-vesisuuttimet
TuotetyyppiMW
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.015 Kilogram
Nettopaino0.011 Kilogram
Määrä0.021 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425204272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm