Danfoss logo
030G6750_F

Hago-öljysuuttimet, SS, 2.5 gal/h, 45 °, Puolikiinteä

030G6636

SUUTIN 2.50 GPH 45° SS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [USgal/h]2.50 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSUUTIN 2.50 GPH 45° SS
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Määrityspiste [kg/h]100 psi, 35 SSU, painovoima 0,825 @60 °F
Materiaalin tyyppiTeräs
Material Description2.50-45°-SS
MerkkiHago
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP-asiakirjan tuotenimiSemi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
Suodatinverkko120
Suodattimen tyyppiSihti
TuoteryhmäHago-öljysuuttimet
TuotetyyppiSS
Tuotteen tunnistetiedotYes
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.028 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.019 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425194191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm