Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOOTTORIN KAAPELI BFPM, FERRIITILLÄ (VI 400MM)

071N4212

MOOTTORIN KAAPELI BFPM, FERRIITILLÄ (VI 400MM)

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausMOOTTORIN KAAPELI BFPM, FERRIITILLÄ (VI 400MM)
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFPM
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.06 Kilogram
Nettopaino0.059 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902