Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

SIIRTOJOHTO SIGNAALIKAAPELI MP

071N4206

SIIRTOJOHTO SIGNAALIKAAPELI MP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSIIRTOJOHTO SIGNAALIKAAPELI MP
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionTransducer signal cable MP
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFPM
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.019 Kilogram
Nettopaino0.018 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866