OHJAUS BFPM:lle
071N4055
OHJAUS BFPM:lle
071N4055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huomautukset | Controller for BFPM motor pump units |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | OHJAUS BFPM:lle |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | Complete control for MP |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sarja | BFPM |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 220.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 253.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 207.0 V |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFPM |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.386 Kilogram |
| Nettopaino | 0.191 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244841 |