NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| Määrä/pakkaustapa | 120 kpl |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Service kit for LE-S Bio |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Venttiili, mutteri ja aluslevy. |
| Toimilaitteen tyyppi | NC (jännitteettömänä kiinni) |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26.2 Gram |
| Nettopaino | 26 Gram |
| Määrä | 0.009 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |