Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S HUOLTOVENTTIILI

071N3011

NC LE-S HUOLTOVENTTIILI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausNC LE-S HUOLTOVENTTIILI
Määrä/pakkaustapa120 kpl
Material DescriptionService kit for LE-S
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiService kit for LE-S
Sisältää paristotNo
SisältöVenttiili, mutteri ja aluslevy.
Toimilaitteen tyyppiNC (jännitteettömänä kiinni)
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.026 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.08 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm