EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI ILMAN KELAA
071N3010
EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI ILMAN KELAA
071N3010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | EI HUOLTOVENTTIILIÄ KÄYTETTÄVÄKSI ILMAN KELAA |
| Määrä/pakkaustapa | 120 kpl |
| Material Description | MAGNEETTIVENTTIILI BFP NO |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NO Service kit |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Venttiili, mutteri ja aluslevy. |
| Toimilaitteen tyyppi | NO (jännitteettömänä auki) |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.029 Kilogram |
| Määrä | 0.013 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |