HUOLTOSARJA KELA 12V DC./24V
071N2068
HUOLTOSARJA KELA 12V DC./24V
071N2068
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | UL |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | AC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Kuvaus | HUOLTOSARJA KELA 12V DC./24V |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Service kit coil 12VDC/24V |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NC T85 coil service kit |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 24.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 21.6 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 26.4 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 21.6 V |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFPN |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtatyyppi | AC |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.076 Kilogram |
| Nettopaino | 0.068 Kilogram |
| Määrä | 0.125 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |