Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

HUOLTOSARJA KELA 220/240V

071N2067

HUOLTOSARJA KELA 220/240V
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet öljypoltin komponenteille

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäUL
Kelan jännite [V]220-240
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiluokkaIP40
KuvausHUOLTOSARJA KELA 220/240V
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionService kit coil 220/240V
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nroca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP-asiakirjan tuotenimiNC T85 coil service kit
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]240.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]220.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.]253.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.]207.0 V
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFPN
UL-hyväksyttyYes
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VirtatyyppiAC
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.068 Kilogram
Nettopaino0.068 Kilogram
Määrä0.137 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm