KELA 110/120 V AC OEM
071N2052
KELA 110/120 V AC OEM
071N2052
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kelan jännite [V] | 110-120 |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | AC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Kuvaus | KELA 110/120 V AC OEM |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Servicekit 110 V |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 120.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 110.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 127.2 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 104.4 V |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtatyyppi | AC |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.06 Kilogram |
| Nettopaino | 0.059 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080746 |