Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

KELA 220/240 V AC. OEM

071N2051

KELA 220/240 V AC. OEM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kelan jännite [V]220 - 240
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KotelointiluokkaIP40
KuvausKELA 220/240 V AC. OEM
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionServicekit 220 V Coil
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] [Maks.]240.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]220.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.]253.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.]207.0 V
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VirtatyyppiAC
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.068 Kilogram
Nettopaino0.057 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.062 Liter
EAN/UPC5702425080739