Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

VAIHTOSARJA BFP 10/11KOKO 3-5-6

071N1092

VAIHTOSARJA BFP 10/11KOKO 3-5-6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausVAIHTOSARJA BFP 10/11KOKO 3-5-6
Määrä/pakkaustapa450 kpl
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump - BFP accessories - plug
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.012 Kilogram
Nettopaino0.011 Kilogram
Määrä0.002 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm