Danfoss logo
Flange BFP

HOLKKI 32 → 54 mm JA ERIKOIS- LAIPPA

071N1059

HOLKKI 32 → 54 mm JA ERIKOIS- LAIPPA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHOLKKI 32 → 54 mm JA ERIKOIS- LAIPPA
Määrä/pakkaustapa96 kpl
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.166 Kilogram
Nettopaino0.165 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.185 Liter
EAN/UPC5702425051609