TULPPA1/4"-KYTKENNÖILLE
071N1055
TULPPA1/4"-KYTKENNÖILLE
071N1055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | TULPPA1/4"-KYTKENNÖILLE |
| Määrä/pakkaustapa | 1200 kpl |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Sisältää paristot | No |
| Sisältö | Tulppa ja O-rengas. |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.013 Kilogram |
| Nettopaino | 0.012 Kilogram |
| Määrä | 0.004 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |