EI KELAA T85 230 V AC
071N1007
EI KELAA T85 230 V AC
071N1007
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kelan jännite [V] | 220 - 230 |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | AC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Kuvaus | EI KELAA T85 230 V AC |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | NO T85 coil service kit |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | NO T85 coil service kit |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 220.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 253.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 207.0 V |
| Tuoteryhmä | Accessories for Burner Components |
| Tuotetyyppi | Varusteet, BFP |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtatyyppi | AC |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.078 Kilogram |
| Nettopaino | 0.071 Kilogram |
| Määrä | 0.114 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |