Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

TULPPA 1/8" P- JA V-PORTEILLE.

071N0604

TULPPA 1/8" P- JA V-PORTEILLE.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausTULPPA 1/8" P- JA V-PORTEILLE.
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP-asiakirjan tuotenimiService kit multi Plug w oring
Sisältää paristotNo
SisältöTulppa ja O-rengas.
TuoteryhmäAccessories for Burner Components
TuotetyyppiVarusteet, BFP
UL-hyväksyttyNo
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.008 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä0.013 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm